Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
RJ45-Stecker, gerade, 8-polig
Anschluss 2
RJ45, gerade, 8-polig
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
PUR geschirmt grau, 5.5 m
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 6A
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
| BCC E818-E818-90-377-PS88N9-055 | BCC E818-E818-90-377-PS88N9-060 | BCC E818-E818-90-377-PS88N9-065 | |
|
66,88 EUR
Listenpreis
|
69,93 EUR
Listenpreis
|
72,97 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | RJ45-Stecker, gerade, 8-polig | RJ45-Stecker, gerade, 8-polig | RJ45-Stecker, gerade, 8-polig |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | RJ45, gerade, 8-polig | RJ45, gerade, 8-polig | RJ45, gerade, 8-polig |
| Schnittstelle | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kabel | PUR geschirmt grau, 5.5 m | PUR geschirmt grau, 6 m | PUR geschirmt grau, 6.5 m |
| Kabel, Hinweis | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| Anzahl der Leiter | 8 | 8 | 8 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt