Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0PKU

BCC E818-E818-90-377-PS88N9-070

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
RJ45-Stecker, gerade, 8-polig
Anschluss 2
RJ45, gerade, 8-polig
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
PUR geschirmt grau, 7 m
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 6A
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
RJ45-Stecker, gerade, 8-polig
Anschluss 2
RJ45, gerade, 8-polig
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
PUR geschirmt grau, 7 m
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 6A
Anzahl der Leiter
8
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-30...80 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 48 VAC
Nennstrom (40 °C)
0.5 A
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten