Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
I
PIN 1: weiß
PIN 2: orange
PIN 3: weiß
PIN 4: blau
PIN 5: weiß
PIN 6: grün
PIN 7: weiß
PIN 8: braun
PIN 1: weiß
PIN 2: orange
PIN 3: weiß
PIN 4: blau
PIN 5: weiß
PIN 6: grün
PIN 7: weiß
PIN 8: braun
II
PIN 1: weiß
PIN 2: orange
PIN 3: weiß
PIN 4: blau
PIN 5: weiß
PIN 6: grün
PIN 7: weiß
PIN 8: braun
PIN 1: weiß
PIN 2: orange
PIN 3: weiß
PIN 4: blau
PIN 5: weiß
PIN 6: grün
PIN 7: weiß
PIN 8: braun
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
RJ45, horizontale Sicherungsschrauben-Stecker, gerade, 8-polig
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 8-polig
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
PUR geschirmt grün, 10 m
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 6A
Produktausführung
5 m, PUR, RJ45, horizontale Sicherungsschrauben, Stecker
10 m, PUR, RJ45, horizontale Sicherungsschrauben, Stecker
15 m, PUR, RJ45, horizontale Sicherungsschrauben, Stecker
20 m, PUR, RJ45, horizontale Sicherungsschrauben, Stecker
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC E8C8-E818-90-377-PS58N9-100 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-100 | BCC E8D8-E818-90-377-PS58N9-100 | |
|
96,34 EUR
Listenpreis
|
94,28 EUR
Listenpreis
|
96,34 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | RJ45, horizontale Sicherungsschrauben-Stecker, gerade, 8-polig | RJ45-Stecker, gerade, 8-polig | RJ45, horizontale Sicherungsschrauben-Stecker, gewinkelt, 8-polig |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | RJ45-Stecker, gerade, 8-polig | RJ45-Stecker, gerade, 8-polig | RJ45-Stecker, gerade, 8-polig |
| Schnittstelle | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kabel | PUR geschirmt grün, 10 m | PUR geschirmt grün, 10 m | PUR geschirmt grün, 10 m |
| Kabel, Hinweis | Ethernet, CAT 6A | - | Ethernet, CAT 6A |
| Anzahl der Leiter | 8 | 8 | 8 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 1.5 A | 0.5 A | 1.5 A |
| Schutzart | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Kabelmantel, Farbe | grün | grün | grün |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt