Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0PLJ

BCC E8D8-E818-90-377-PS58N9-050

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
RJ45-Stecker, gewinkelt, 8-polig
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 8-polig
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
PUR geschirmt grün, 5 m
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 6A

Produktausführung

Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Anschluss 1
RJ45-Stecker, gewinkelt, 8-polig
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 8-polig
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
PUR geschirmt grün, 5 m
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 6A
Anzahl der Leiter
8
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-30...80 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 48 VAC
Nennstrom (40 °C)
1.5 A
Schutzart
IP20/IP20
Kabelmantel, Farbe
grün
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +43 57887


Sochorgasse 12-16
2512 Tribuswinkel

Kontakt via E-Mail:
[email protected]

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten