Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
II
PIN 1: weiß
PIN 2: orange
PIN 3: weiß
PIN 4: blau
PIN 5: weiß
PIN 6: grün
PIN 7: weiß
PIN 8: braun
PIN 1: weiß
PIN 2: orange
PIN 3: weiß
PIN 4: blau
PIN 5: weiß
PIN 6: grün
PIN 7: weiß
PIN 8: braun
I
PIN 1: weiß
PIN 2: orange
PIN 3: weiß
PIN 4: grün
PIN 5: weiß
PIN 6: braun
PIN 7: weiß
PIN 8: blau
PIN 1: weiß
PIN 2: orange
PIN 3: weiß
PIN 4: grün
PIN 5: weiß
PIN 6: braun
PIN 7: weiß
PIN 8: blau
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, X-codiert
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 8-polig, X-codiert
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
PUR geschirmt türkisblau, 2 m
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 6A
Produktausführung
0.30 m, PUR, M12x1, Stecker
0.50 m, PUR, M12x1, Stecker
1.50 m, PUR, M12x1, Stecker
2.00 m, PUR, M12x1, Stecker
3.00 m, PUR, M12x1, Stecker
7.00 m, PUR, M12x1, Stecker
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-020 | BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-030 | BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-050 | |
|
68,89 EUR
Listenpreis
|
75,15 EUR
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, X-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, X-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, X-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | RJ45-Stecker, gerade, 8-polig, X-codiert | RJ45-Stecker, gerade, 8-polig, X-codiert | RJ45-Stecker, gerade, 8-polig, X-codiert |
| Schnittstelle | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kabel | PUR geschirmt türkisblau, 2 m | PUR geschirmt türkisblau, 3 m | PUR geschirmt türkisblau, 5 m |
| Kabel, Hinweis | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| Anzahl der Leiter | 8 | 8 | 8 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Schutzart | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP20 |
| Kabelmantel, Farbe | türkisblau | türkisblau | türkisblau |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt