Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, X-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, X-codiert
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
PUR geschirmt blau, 0.5 m
Kabel, Hinweis
CAT 6A
Produktausführung
0.02 m, PUR, M12x1, Stecker
0.30 m, PUR, M12x1, Stecker
0.50 m, PUR, M12x1, Stecker
1.00 m, PUR, M12x1, Stecker
1.50 m, PUR, M12x1, Stecker
2.00 m, PUR, M12x1, Stecker
3.00 m, PUR, M12x1, Stecker
5.00 m, PUR, M12x1, Stecker
7.00 m, PUR, M12x1, Stecker
10.00 m, PUR, M12x1, Stecker
15.00 m, PUR, M12x1, Stecker
25.00 m, PUR, M12x1, Stecker
30.00 m, PUR, M12x1, Stecker
35.00 m, PUR, M12x1, Stecker
40.00 m, PUR, M12x1, Stecker
45 m, PUR, M12x1, Stecker
50.00 m, PUR, M12x1, Stecker
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
| BCC M418-M418-6X-378-PS68N9-005 | BCC M418-M418-6X-378-PS68N9-015 | BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-005 | |
|
-
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
81,41 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, X-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, X-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, X-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, X-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, X-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, X-codiert |
| Schnittstelle | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kabel | PUR geschirmt blau, 0.5 m | PUR geschirmt blau, 1.5 m | PUR geschirmt grün, 0.5 m |
| Kabel, Hinweis | CAT 6A | CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| Anzahl der Leiter | 8 | 8 | 8 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Schutzart | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt