Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Mit unterschiedlichen Messgrößen
Funktion
Vibrationsanalyse im Zeitbereich
Kontakttemperaturüberwachung
Kontakttemperaturüberwachung
Vibration, Frequenzbereich
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibration, Anzahl Messachsen
3
Vibration, Messbereich
-16…16 g
Kontakttemperatur, Messbereich
-40…+80 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt