Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kapazitive Füllstandssensoren
Abmessung
Ø 30 x 143 mm
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar
Schaltfrequenz
40 Hz
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
| BCS M30KM7-PPH15G-S04U | BCS M30BBM2-PPC30G-S04G | |
|
-
Listenpreis
|
79,60 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 143 mm | Ø 30 x 87 mm |
|---|---|---|
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Schaltausgang | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar |
| Schaltfrequenz | 40 Hz | 100 Hz |
| Zusätzliche Eigenschaften | Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar Drahtbrücke geschlossen: Schließer (NO) Drahtbrücke offen: Öffner (NC) | - |
| Gehäusematerial |
PBT PC |
PBT |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -30...70 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...36 VDC | 10...35 VDC |
| Zulassung/Konformität | CE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP65 | IP66 |
| Baureihe | - | M30 |
| Sensitivität | - | Schaltabstand justierbar |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt