Zylinderische Kompaktausführung ohne Gewinde
Kapazitive Sensorköpfe für Nachschaltverstärker – BCS0013
Der kapazitive Sensorkopf BCS G06T4B-XXS30G-EP02-GZ01-002 mit dem Order Code BCS0013 gehört zur Baureihe G06. Er hat eine Abmessung von Ø 6.5 x 19 mm und ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt. Die Reichweite beträgt 0.1...3 mm; die Sensitivität ist am Basisgerät justierbar. Als Schnittstelle dient eine Sonderschnittstelle.
Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit Steckverbinder in der Ausführung Sonderstecker-Sonderstecker, mit einer Länge von 2.00 m und PUR als Kabelmaterial. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4301), die aktive Fläche aus PTFE. Der Sensorkopf ist für eine Umgebungstemperatur von -30...80 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.