Zylinderische Kompaktausführung mit M5- oder M8-Gewinde
Kapazitive Sensorköpfe für Nachschaltverstärker – BCS0015
Der kapazitive Sensorkopf BCS M08T4C1-XXS30G-EP02-GZ01-002 mit dem Order Code BCS0015 gehört zur Baureihe M08 und besitzt ein Edelstahlgehäuse aus 1.4301 mit den Abmessungen Ø 8 x 28 mm. Das Gewinde ist als M8x1 ausgeführt; der Einbau erfolgt nicht bündig. Die aktive Fläche besteht aus PTFE. Die Reichweite beträgt 0.1...3 mm, die Sensitivität ist am Basisgerät justierbar.
Für den Anschluss ist ein 2.00 m langes PUR-Kabel mit Steckverbinder in der Ausführung Sonderstecker-Sonderstecker vorgesehen. Der Sensorkopf verfügt über eine Sonderschnittstelle und die Schutzart IP67. Für den Einsatz ist ein Umgebungstemperaturbereich von -30...80 °C vorgesehen. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.