Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS0017

BCS G10T4C-XXS80G-EP02-GZ01-002

Zylinderische Kompaktausführung ohne Gewinde

Abmessung
Ø 10 x 24 mm
Baureihe
G10
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, Sonderstecker-Sonderstecker, 2.00 m, PUR
Schnittstelle
Sonderschnittstelle
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Sensorköpfe für Nachschaltverstärker – BCS0017

Der kapazitive Sensorkopf BCS G10T4C-XXS80G-EP02-GZ01-002 mit dem Order Code BCS0017 gehört zur Baureihe G10 und besitzt Abmessungen von Ø 10 x 24 mm. Die Ausführung ist für den nicht bündigen Einbau vorgesehen. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PUR-Kabel mit Steckverbinder in der Ausführung Sonderstecker-Sonderstecker. Als Schnittstelle dient eine Sonderschnittstelle.

Die Reichweite beträgt 1...8 mm, die Sensitivität ist am Basisgerät justierbar. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4301), die aktive Fläche aus PTFE. Der Sensorkopf ist für eine Umgebungstemperatur von -30...80 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 10 x 24 mm
Baureihe
G10
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, Sonderstecker-Sonderstecker, 2.00 m, PUR
Schnittstelle
Sonderschnittstelle
Reichweite
1...8 mm
Sensitivität
justierbar am Basisgerät
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4301)
Aktive Fläche, Material
PTFE
Umgebungstemperatur
-30...80 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten