Zylindrische Ausführung mit M12-Gewinde
Kapazitive Sensorköpfe für Nachschaltverstärker – BCS0018
Der kapazitive Sensorkopf BCS M12T4D-XXS40C-EP02-GZ01-002 mit dem Bestellcode BCS0018 gehört zur Baureihe M12 und hat Abmessungen von Ø 12 x 30 mm. Das Gewinde ist als M12x1 ausgeführt; der Sensorkopf ist bündig einbaubar. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PUR-Kabel mit Steckverbinder in der Ausführung Sonderstecker-Sonderstecker. Als Schnittstelle dient eine Sonderschnittstelle. Die Reichweite beträgt 0,1...4 mm, die Sensitivität ist am Basisgerät justierbar.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4301), die aktive Fläche aus PTFE. Der für den Sensorkopf vorgesehene Umgebungstemperaturbereich reicht von -30...80 °C. Die Schutzart ist IP67. Der Sensorkopf verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.