Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kapazitive Sensoren zur Objekterkennung
Abmessung
Ø 8 x 54 mm
Baureihe
M08
Gewinde (A)
M8x1
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS M08T4E2-PSM15C-S49G | BCS M08B4F1-GSC30C-S49G | |
|
162,87 EUR
Listenpreis
|
154,30 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 54 mm | Ø 8 x 49 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | M08 | M08 |
| Gewinde (A) | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | bündig einbaubar | bündig einbaubar |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Reichweite | 0.1...1.5 mm | 0.1...3 mm |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4301) | Edelstahl (1.4404) |
| Aktive Fläche, Material | PTFE | PBT |
| Umgebungstemperatur | -10...70 °C | -20...70 °C |
| Betriebsspannung Ub | 11...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
| Schutzart | IP65 | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt