Zylinderische Kompaktausführung ohne Gewinde
Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS002T
Der kapazitive Näherungsschalter BCS G10T4H-PSM40C-EP02 mit dem Order Code BCS002T gehört zur Baureihe G10 und ist bündig einbaubar. Das Gehäuse aus Edelstahl 1.4301 hat die Abmessung Ø 10 x 50 mm. Die aktive Fläche besteht aus PTFE. Der Sensor verfügt über einen PNP-Schließer (NO) als Schaltausgang, eine Schaltfrequenz von 100 Hz und eine Reichweite von 1...4 mm. Der Schaltabstand ist justierbar.
Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PUR-Kabel. Die Betriebsspannung beträgt 12...35 VDC. Der Sensor ist für Umgebungstemperaturen von -30...70 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP65. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.