Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCS0036

BCS D22V4M1-NOC10C-EV02

Kapazitive Sensoren zur Objekterkennung

Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PVC
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
Schaltfrequenz
100 Hz
Reichweite
2...10 mm
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PVC
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
Schaltfrequenz
100 Hz
Reichweite
2...10 mm
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4301)
Aktive Fläche, Material
PVC
Umgebungstemperatur
-30...60 °C
Betriebsspannung Ub
10...35 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-08-05
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten