Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS003A

BCS D30T401-PSC15C-EP02

Einfach montierbare Scheibenausführung mit und ohne Gewindebohrung

Abmessung
Ø 30 x 4 mm
Baureihe
D30
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS003A

Der kapazitive Näherungsschalter BCS D30T401-PSC15C-EP02 mit dem Order Code BCS003A gehört zur Baureihe D30 und besitzt Abmessungen von Ø 30 x 4 mm. Er ist bündig einbaubar und verfügt über ein Kabel mit 2.00 m Länge und PUR-Ausführung. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt. Die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz, die Reichweite 2...15 mm; der Schaltabstand ist justierbar.

Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4301), die aktive Fläche aus PTFE. Der Sensor ist für Umgebungstemperaturen von -30...70 °C ausgelegt und arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...35 VDC. Die Schutzart ist IP67. Zur Zulassung und Konformität gehören CE, UKCA, cULus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 30 x 4 mm
Baureihe
D30
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
100 Hz
Reichweite
2...15 mm
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4301)
Aktive Fläche, Material
PTFE
Umgebungstemperatur
-30...70 °C
Betriebsspannung Ub
10...35 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten