Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kapazitive Sensoren zur Objekterkennung
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Reichweite
8 mm
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4301)
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M18B4G2-PSC80C-S04G | BCS M18B4I3-PSC80D-S04K | BCS M12T4D2-PSM40C-S04G | |
|
-
Listenpreis
|
92,26 EUR
Listenpreis
|
137,78 EUR
Listenpreis
|
|
| Einbau | bündig einbaubar | bündig einbaubar | bündig einbaubar |
|---|---|---|---|
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Reichweite | 8 mm | 1...8 mm | 1...4 mm |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4301) | Edelstahl (1.4305) | Edelstahl (1.4301) |
| Umgebungstemperatur | -30...70 °C | -25...85 °C | -30...70 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...35 VDC | 10...30 VDC | 12...35 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Abmessung | - | Ø 18 x 88.5 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Baureihe | - | M18 | M12 |
| Gewinde (A) | - | M18x1 | M12x1 |
| Schaltfrequenz | - | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensitivität | - | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar |
| Aktive Fläche, Material | - | PBT | PTFE |
| Schutzart | - | IP67 | IP65 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt