Zylindrische Ausführung mit M30-Gewinde
Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS004M
Der kapazitive Näherungsschalter BCS M30BBM2-PPM20C-S04G mit dem Bestellcode BCS004M gehört zur Baureihe M30 und verfügt über ein Gehäuse mit Ø 30 x 87 mm sowie ein Gewinde M30x1.5. Er ist bündig einbaubar und besitzt einen M12x1-Stecker mit 4-poligem Steckverbinder. Der PNP-Schaltausgang ist als programmierbarer Schließer/Öffner (NO/NC) ausgeführt. Die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz, die Reichweite 1...20 mm; der Schaltabstand ist justierbar.
Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PBT. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -30...70 °C ausgelegt und arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...35 VDC. Die Schutzart ist IP66. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS M30BBM2-PPM20C-S04G | BCS M30BBM3-PPC20C-EP02 | |
|
79,60 EUR
Listenpreis
|
80,90 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 87 mm | Ø 30 x 82 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | M30 | M30 |
| Gewinde (A) | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Einbau | bündig einbaubar | bündig einbaubar |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Schaltausgang | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Reichweite | 1...20 mm | 1...20 mm |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar |
| Gehäusematerial | PBT | PBT |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Umgebungstemperatur | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP66 | IP66 |