Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kapazitive Sensoren zur Objekterkennung
Abmessung
Ø 30 x 82 mm
Baureihe
M30
Gewinde (A)
M30x1.5
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS M30B4M3-PPM20C-EP02 | BCS M30B4M2-PPM20C-S04G | |
|
106,64 EUR
Listenpreis
|
105,45 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 82 mm | Ø 30 x 87 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | M30 | M30 |
| Gewinde (A) | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Einbau | bündig einbaubar | bündig einbaubar |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Schaltausgang | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Reichweite | 1...20 mm | 1...20 mm |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4301) | Edelstahl (1.4301) |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Umgebungstemperatur | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP66 | IP66 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt