Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCS004U

BCS M30B4M2-NPM20C-S04G

Kapazitive Sensoren zur Objekterkennung

Abmessung
Ø 30 x 87 mm
Baureihe
M30
Gewinde (A)
M30x1.5
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
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
Ø 30 x 87 mm
Baureihe
M30
Gewinde (A)
M30x1.5
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Schaltausgang
NPN Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar
Schaltfrequenz
100 Hz
Reichweite
1...20 mm
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4301)
Aktive Fläche, Material
PBT
Umgebungstemperatur
-30...70 °C
Betriebsspannung Ub
10...35 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
WEEE
Schutzart
IP66
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten