Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kapazitive Sensoren zur Objekterkennung
Abmessung
34 x 16 x 8 mm
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Schaltfrequenz
100 Hz
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Abgekündigt
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RR01-NSM80C-EP02 | BCS R08RRE-NSM80C-EP02 | |
|
-
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Einbau | bündig einbaubar | bündig einbaubar |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 50 Hz |
| Reichweite | 1...8 mm | 1...8 mm |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand teachbar |
| Gehäusematerial | PP | PP |
| Aktive Fläche, Material | PP | PP |
| Umgebungstemperatur | -30...70 °C | -25...70 °C |
| Betriebsspannung Ub | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
cULus CE WEEE EAC |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Baureihe | - | R08 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt