Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kapazitive Füllstandssensoren
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Baureihe
M18
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS M18T4G2-NOC15G-S04G | BCS M18B4G2-NOC15H-S04K | |
|
-
Listenpreis
|
92,26 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 88.5 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | M18 | M18 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Schaltausgang | NPN Öffner (NC) | NPN Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4301) | Edelstahl (1.4305) |
| Aktive Fläche, Material | PTFE | PBT |
| Umgebungstemperatur | -30...70 °C | -25...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...35 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt