Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS006K

BCS S01T401-NSCFNG-KM16-T02

Sondenbauform

Abmessung
54.8 x 48.5 x 106 mm
Baureihe
S01
Gewinde (A)
M18x1
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Klemmanschluss
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Sensoren mit besonderen Eigenschaften und abgesetzter Elektronik – BCS006K

Der kapazitive Sensor BCS S01T401-NSCFNG-KM16-T02 mit dem Order Code BCS006K gehört zur Baureihe S01 und besitzt die Abmessungen 54,8 x 48,5 x 106 mm. Das Gehäuse verfügt über ein Gewinde M18x1 und ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt. Der Anschluss erfolgt über einen Klemmanschluss. Als Schaltausgang ist ein NPN-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 5 Hz vorhanden; die Sensitivität ist medienabhängig justierbar.

Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4305), die aktive Fläche aus PTFE. Der Sensor kann bei einer Umgebungstemperatur von -30 bis 125 °C und einem maximalen Druck von 10 bar betrieben werden. Die Betriebsspannung beträgt 10 bis 35 VDC. Die Schutzart ist IP67. Der Sensor trägt die Konformitätskennzeichnungen CE und UKCA sowie die Kennzeichnung WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
54.8 x 48.5 x 106 mm
Baureihe
S01
Gewinde (A)
M18x1
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Klemmanschluss
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Schaltfrequenz
5 Hz
Sensitivität
medienabhängig justierbar
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4305)
Aktive Fläche, Material
PTFE
Umgebungstemperatur
-30...125 °C
Druckfestigkeit max.
10 bar
Betriebsspannung Ub
10...35 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten