Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS006M

BCS S02T401-PSCFNG-KM16-T02

Sondenbauform

Abmessung
54.8 x 48.5 x 106 mm
Baureihe
S02
Gewinde (A)
R 3/8"
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Klemmanschluss
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Sensoren mit besonderen Eigenschaften und abgesetzter Elektronik – BCS006M

Der kapazitive Sensor BCS S02T401-PSCFNG-KM16-T02 aus der Baureihe S02 hat die Abmessungen 54.8 x 48.5 x 106 mm und ein Anschlussgewinde R 3/8". Er ist für den nicht bündigen Einbau vorgesehen und verfügt über einen Klemmanschluss. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 5 Hz. Die Sensitivität ist medienabhängig justierbar. Das Gehäusematerial und das Anschlussgewinde bestehen aus Edelstahl (1.4305), die aktive Fläche aus PTFE.

Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...35 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -30...125 °C ausgelegt. Die maximale Druckfestigkeit beträgt 10 bar. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
54.8 x 48.5 x 106 mm
Baureihe
S02
Gewinde (A)
R 3/8"
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Klemmanschluss
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
5 Hz
Sensitivität
medienabhängig justierbar
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4305), Anschlussgewinde
Aktive Fläche, Material
PTFE
Umgebungstemperatur
-30...125 °C
Druckfestigkeit max.
10 bar
Betriebsspannung Ub
10...35 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten