Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS0073

BCS M18TTI2-PSC15G-AT02

Zylindrische Ausführung mit M18-Gewinde

Abmessung
Ø 18 x 73 mm
Baureihe
M18
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PTFE
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Füllstandssensoren – BCS0073

Der kapazitive Füllstandssensor BCS M18TTI2-PSC15G-AT02 mit dem Order Code BCS0073 gehört zur Baureihe M18 und hat die Abmessung Ø 18 x 73 mm. Die Ausführung ist für den nicht bündigen Einbau vorgesehen. Das Gehäuse und die aktive Fläche bestehen aus PTFE. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PTFE-Kabel.

Der Sensor verfügt über einen PNP-Schaltausgang als Schließer (NO) und eine Schaltfrequenz von 100 Hz. Der Schaltabstand ist justierbar. Die Betriebsspannung beträgt 10...35 VDC, der Bereich der Umgebungstemperatur -30...70 °C. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 18 x 73 mm
Baureihe
M18
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PTFE
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
100 Hz
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
PTFE
Aktive Fläche, Material
PTFE
Umgebungstemperatur
-30...70 °C
Betriebsspannung Ub
10...35 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten