Zylindrische Ausführung mit M30-Gewinde
Kapazitive Füllstandssensoren – BCS007L
Der kapazitive Füllstandssensor BCS M30T4M2-PPC30G-S04G mit dem Order Code BCS007L gehört zur Baureihe M30 und hat die Abmessung Ø 30 x 86,5 mm. Er ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über einen M12x1-Stecker mit 4 Polen. Der PNP-Schaltausgang ist als programmierbarer Schließer/Öffner (NO/NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz. Der Schaltabstand ist justierbar.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4301), die aktive Fläche aus PTFE. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...35 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -30...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP66. Zu den Zulassungen und Konformitäten zählen CE, UKCA, cULus und WEEE.