Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kapazitive Füllstandssensoren
Abmessung
Ø 30 x 86.5 mm
Baureihe
M30
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Schaltausgang
NPN Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Abgekündigt
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS M30T4M2-NPC30G-S04G | BCS M30B4E2-NSC25H-S04K | |
|
143,74 EUR
Listenpreis
|
105,45 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 86.5 mm | Ø 30 x 78.5 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | M30 | M30 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Schaltausgang | NPN Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar | NPN Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4301) | Edelstahl (1.4305) |
| Aktive Fläche, Material | PTFE | PBT |
| Umgebungstemperatur | -30...70 °C | -25...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...35 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP66 | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt