Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Ausführung mit M30-Gewinde
Abmessung
Ø 30 x 82 mm
Baureihe
M30
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar
Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.
verlängerte Verfügbarkeit
flexible Übergangsphase
transparente Konditionen
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
| BCS M30BBM3-PPCFAG-EP02 | BCS M30BBM3-PPC30G-EP02 | |
|
106,64 EUR
Listenpreis
|
80,90 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 82 mm | Ø 30 x 82 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | M30 | M30 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Schaltausgang | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar |
| Schaltfrequenz | 2 Hz | 100 Hz |
| Sensitivität | medienabhängig justierbar | - |
| Funktion | Smart Level 15 | - |
| Zusätzliche Eigenschaften |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
- |
| Gehäusematerial | PBT | PBT |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Umgebungstemperatur | -10...60 °C | -30...70 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP66 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt