Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Classic-Produkt – nicht für Neuprojekte vorgesehen

BCS007Y

BCS M30BBM2-PPCFAG-S04G

Zylindrische Ausführung mit M30-Gewinde

Abmessung
Ø 30 x 87 mm
Baureihe
M30
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar

Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.

verlängerte Verfügbarkeit
transparente Konditionen
nicht für Neuprojekte vorgesehen
Classic Banner
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 30 x 87 mm
Baureihe
M30
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar
Schaltfrequenz
2 Hz
Sensitivität
medienabhängig justierbar
Funktion
Smart Level 15
Zusätzliche Eigenschaften
elektrisch leitfähige Medien
Schaum- und Anhaftungskompensation
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
PBT
Umgebungstemperatur
-10...60 °C
Betriebsspannung Ub
10...35 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten