Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kapazitive Füllstandssensoren
Abmessung
Ø 50 x 10 mm
Baureihe
D50
Einbau
bündig an Behälteraußenwand
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PVC
Schaltausgang
NPN Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar
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
| BCS D50OO04-NPCFAC-EV02 | BCS D50OO04-PPCFAC-EV02 | |
|
93,99 EUR
Listenpreis
|
93,99 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 50 x 10 mm | Ø 50 x 10 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | D50 | D50 |
| Einbau | bündig an Behälteraußenwand | bündig an Behälteraußenwand |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PVC |
| Schaltausgang | NPN Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar |
| Schaltfrequenz | 2 Hz | 2 Hz |
| Sensitivität | medienabhängig justierbar | medienabhängig justierbar |
| Funktion | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| Zusätzliche Eigenschaften |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
| Gehäusematerial | POM | POM |
| Aktive Fläche, Material | POM | POM |
| Umgebungstemperatur | -10...60 °C | -10...60 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt