Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS008R

BCS R08RR01-NOMFAC-EP00,2-GS49

Kapazitive Füllstandssensoren

Abmessung
34 x 16 x 8 mm
Baureihe
Füllstandsensor
Einbau
bündig an Behälteraußenwand
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
34 x 16 x 8 mm
Baureihe
Füllstandsensor
Einbau
bündig an Behälteraußenwand
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
Schaltfrequenz
2 Hz
Sensitivität
medienabhängig justierbar
Gehäusematerial
PP
Aktive Fläche, Material
PP
Umgebungstemperatur
-30...70 °C
Betriebsspannung Ub
12...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-08-05
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten