Anmelden

Bitte melden Sie sich für eine individuelle Preisberechnung an.

Passwort vergessen?

Immer auf dem Laufenden bleiben

Mit unseren E-Mailings erhalten Sie regelmäßig aktuelle Informationen zu Produkten, Veranstaltungen, Services und über Balluff.

REGISTRIEREN SIE SICH ALS UNTERNEHMEN

Wir prüfen, ob Sie bereits eine Kundennummer bei uns haben, um Ihr neues Online-Konto damit zu verknüpfen.

Registrieren
Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCS009C

BCS S20TT01-PSLFAG-ET02

Kapazitive Füllstandssensoren

Abmessung
Ø 7 x 51.5 mm
Baureihe
S20
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PTFE
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
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
Ø 7 x 51.5 mm
Baureihe
S20
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PTFE
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
10 Hz
Sensitivität
eingestellt, Poti fixiert
Funktion
Smart Level 15
Zusätzliche Eigenschaften
elektrisch leitfähige Medien
Schaum- und Anhaftungskompensation
Gehäusematerial
PTFE
Aktive Fläche, Material
PTFE
Umgebungstemperatur
5...100 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Schutzart
IP68
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten