Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCS00A1

BCS M18T4H1-XXS10H-SZ02-T08

Kapazitive Sensoren mit besonderen Eigenschaften und abgesetzter Elektronik

Abmessung
Ø 18 x 65 mm
Baureihe
M18
Gewinde (A)
M18x1
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Steckverbinder, Sonderstecker-Sonderstecker
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 18 x 65 mm
Baureihe
M18
Gewinde (A)
M18x1
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Steckverbinder, Sonderstecker-Sonderstecker
Schaltfrequenz
50 Hz
Schnittstelle
Sonderschnittstelle
Reichweite
1...10 mm
Sensitivität
justierbar am Basisgerät
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4301)
Aktive Fläche, Material
PTFE
Umgebungstemperatur
-180...250 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Schutzart
IP66
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten