Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCS00A5

BCS S10T403-XXSFNC-SZ02-T07

Kapazitive Sensoren mit besonderen Eigenschaften und abgesetzter Elektronik

Abmessung
Ø 18 x 61 mm
Baureihe
S10
Gewinde (A)
J 3/8" NPTF
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Steckverbinder, Sonderstecker-Sonderstecker
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
Ø 18 x 61 mm
Baureihe
S10
Gewinde (A)
J 3/8" NPTF
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Steckverbinder, Sonderstecker-Sonderstecker
Schaltfrequenz
100 Hz
Schnittstelle
Sonderschnittstelle
Sensitivität
justierbar am Basisgerät
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4301)
Aktive Fläche, Material
PTFE
Umgebungstemperatur
-10...180 °C
Druckfestigkeit max.
6 bar
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
EAC
Schutzart
IP68
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten