Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCS00A8

BCS S03T401-NSCFNH-KM16-T02

Kapazitive Sensoren mit besonderen Eigenschaften und abgesetzter Elektronik

Abmessung
54.8 x 48.5 x 106 mm
Baureihe
S03
Gewinde (A)
J 3/8" NPTF
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Klemmanschluss
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
54.8 x 48.5 x 106 mm
Baureihe
S03
Gewinde (A)
J 3/8" NPTF
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Klemmanschluss
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Schaltfrequenz
5 Hz
Sensitivität
medienabhängig justierbar
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4305)
Aktive Fläche, Material
PTFE
Umgebungstemperatur
-30...125 °C
Druckfestigkeit max.
10 bar
Betriebsspannung Ub
10...35 VDC
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten