Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kapazitive Sensoren mit besonderen Eigenschaften und abgesetzter Elektronik
Abmessung
54.8 x 48.5 x 106 mm
Baureihe
S03
Gewinde (A)
3/8” NPTF
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Klemmanschluss
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
| BCS S03T401-NOCFNH-KM16-T02 | BCS S03T401-PSCFNH-KM16-T02 | |
|
158,12 EUR
Listenpreis
|
158,12 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 54.8 x 48.5 x 106 mm | 54.8 x 48.5 x 106 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | S03 | S03 |
| Gewinde (A) | 3/8” NPTF | 3/8” NPTF |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Klemmanschluss | Klemmanschluss |
| Schaltausgang | NPN Öffner (NC) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 5 Hz | 5 Hz |
| Sensitivität | medienabhängig justierbar | medienabhängig justierbar |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4305) | Edelstahl (1.4305), Anschlussgewinde |
| Aktive Fläche, Material | PTFE | PTFE |
| Umgebungstemperatur | -30...125 °C | -30...125 °C |
| Druckfestigkeit max. | 10 bar | 10 bar |
| Betriebsspannung Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt