Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS00C1

BCS D50OO06-NOCFSC-EV02

Kapazitive Füllstandssensoren

Abmessung
Ø 50 x 10 mm
Baureihe
D50
Einbau
bündig an Behälteraußenwand
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PVC
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 50 x 10 mm
Baureihe
D50
Einbau
bündig an Behälteraußenwand
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PVC
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
Schaltfrequenz
2 Hz
Sensitivität
medienabhängig justierbar
Funktion
Smart Level 50
Zusätzliche Eigenschaften
elektrisch leitfähige Medien
Schaum- und Anhaftungskompensation
Gehäusematerial
POM
Aktive Fläche, Material
POM
Umgebungstemperatur
-10...60 °C
Betriebsspannung Ub
10...35 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten