Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kapazitive Sensorköpfe für Nachschaltverstärker
Abmessung
Ø 4 x 29 mm
Baureihe
G04
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, Snap-In IP40, Binder 719-Buchse, 0.50 m, PUR
Schnittstelle
Sonderschnittstelle
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS G04T4D-XXS10C-EP00,5-GZ01-002 | BCS G04T4D-XXS10C-EP02-GZ01-002 | |
|
134,22 EUR
Listenpreis
|
136,60 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 4 x 29 mm | Ø 4 x 29 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | G04 | G04 |
| Einbau | bündig einbaubar | bündig einbaubar |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, Snap-In IP40, Binder 719-Buchse, 0.50 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, Snap-In IP40, Binder 719-Buchse, 2.00 m, PUR |
| Schnittstelle | Sonderschnittstelle | Sonderschnittstelle |
| Reichweite | 0.1...1 mm | 0.1...1 mm |
| Sensitivität | justierbar am Basisgerät | justierbar am Basisgerät |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4301) | Edelstahl (1.4301) |
| Aktive Fläche, Material | PTFE | PTFE |
| Umgebungstemperatur | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt