Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS00E6

BCS M12TTG1-PSM80G-ET05

Zylindrische Ausführung mit M12-Gewinde

Abmessung
Ø 12 x 53 mm
Baureihe
M12
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 5.00 m, PTFE
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Füllstandssensoren – BCS00E6

Der kapazitive Füllstandssensor BCS M12TTG1-PSM80G-ET05 mit dem Order Code BCS00E6 gehört zur Baureihe M12 und hat Abmessungen von Ø 12 x 53 mm. Die Ausführung ist für den nicht bündigen Einbau vorgesehen. Das Gehäuse und die aktive Fläche bestehen aus PTFE. Der Sensor verfügt über einen Schaltabstand mit Justiermöglichkeit und einen PNP-Schließer-Ausgang (NO) mit einer Schaltfrequenz von 100 Hz.

Der Anschluss erfolgt über ein 5.00 m langes PTFE-Kabel. Die Betriebsspannung beträgt 12...35 VDC. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -30...70 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP65. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12 x 53 mm
Baureihe
M12
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 5.00 m, PTFE
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
100 Hz
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
PTFE
Aktive Fläche, Material
PTFE
Umgebungstemperatur
-30...70 °C
Betriebsspannung Ub
12...35 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP65
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +43 57887


Sochorgasse 12-16
2512 Tribuswinkel

Kontakt via E-Mail:
[email protected]

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten