Zylindrische Ausführung aus Kunststoff mit M18-Gewinde
Kapazitive Füllstandssensoren – BCS00EL
Der kapazitive Füllstandssensor BCS Z01A403-PSC15G-S04G-505 mit dem Order Code BCS00EL gehört zur Baureihe Z01. Er hat die Abmessungen Ø 18 x 101 mm und ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt. Das Gehäuse und die aktive Fläche bestehen aus POM.
Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M12x1-Stecker und 4-poliger Ausführung. Als Schaltausgang verfügt der Sensor über einen PNP-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 5 Hz. Der Betrieb ist mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und bei einer Umgebungstemperatur von -40...75 °C möglich. Die Schutzart ist IP67. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, WEEE und cULus.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS Z01A403-PSC15G-S04G-505 | BCS Z01A403-POC15G-S04G-505 | |
|
204,84 EUR
Listenpreis
|
204,84 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 101 mm | Ø 18 x 101 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | Z01 | Z01 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 5 Hz | 5 Hz |
| Gehäusematerial | POM | POM |
| Aktive Fläche, Material | POM | POM |
| Umgebungstemperatur | -40...75 °C | -40...75 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Schutzart | IP67 | IP67 |