Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Ausführung mit M30-Gewinde
Abmessung
Ø 30 x 82 mm
Baureihe
M30
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Schaltfrequenz
100 Hz
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Kapazitive Füllstandssensoren – BCS00F5
Der kapazitive Füllstandssensor BCS M30TTM3-PSC30G-EP02 mit dem Bestellcode BCS00F5 gehört zur Baureihe M30 und besitzt Abmessungen von Ø 30 x 82 mm. Er ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über ein 2,00 m langes PUR-Kabel. Die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz, die Betriebsspannung liegt bei 10...35 VDC. Das Gehäuse besteht aus PBT und PTFE; die aktive Fläche ist aus PTFE gefertigt. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -30...70 °C. Der Sensor trägt die Zulassungen beziehungsweise Konformitätskennzeichnungen CE, UKCA und WEEE.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt