Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kapazitive Füllstandssensoren
Abmessung
Ø 30 x 87 mm
Baureihe
M30
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS M30EG2-PSC30G-S04K | BCS M30B4E2-PSC25H-S04K | |
|
-
Listenpreis
|
105,45 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 87 mm | Ø 30 x 78.5 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | M30 | M30 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Zusätzliche Eigenschaften | Sn einstellbar | - |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl (1.4305) |
| Aktive Fläche, Material | PTFE | PBT |
| Umgebungstemperatur | -30...70 °C | -25...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...35 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Sensitivität | - | Schaltabstand justierbar |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt