Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kapazitive Sensoren zur Objekterkennung
Abmessung
Ø 30 x 10 mm
Baureihe
D30
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 1.50 m, PUR
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS00JN
Der kapazitive Näherungsschalter BCS D30O402-POM15C-EP01,5-GS49-520 mit dem Order Code BCS00JN gehört zur Baureihe D30 und ist bündig einbaubar. Seine Abmessung beträgt Ø 30 x 10 mm. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl 1.4305, die aktive Fläche aus POM. Der Sensor verfügt über einen PNP-Öffner (NC) als Schaltausgang und erreicht eine Schaltfrequenz von 100 Hz.
Der Anschluss erfolgt über ein 1,50 m langes PUR-Kabel mit einem 3-poligen M8x1-Stecker. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 18...35 VDC, die Umgebungstemperatur bei 5...55 °C. Die Schutzart ist IP64. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA und WEEE angegeben.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt