Zylindrische Ausführung mit M18-Gewinde
Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS00LK
Der kapazitive Näherungsschalter BCS M18B4N1-PSC80D-EP02 mit dem Order Code BCS00LK gehört zur Baureihe M18 und besitzt ein Gehäuse mit den Abmessungen Ø 18 x 75,5 mm sowie ein Gewinde M18x1. Er ist bündig einbaubar und verfügt über einen PNP-Schließer (NO) als Schaltausgang. Die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz, die Reichweite liegt bei 1...8 mm; der Schaltabstand ist justierbar. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PUR-Kabel. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4305), die aktive Fläche aus PBT. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...85 °C, die Betriebsspannung Ub beträgt 10...30 VDC. Der Sensor hat die Schutzart IP67 sowie die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M18B4N1-PSC80D-EP02 | BCS M18B4I3-PSC80D-S04K | BCS M18B4N1-POC80D-EP02 | |
|
93,99 EUR
Listenpreis
|
92,26 EUR
Listenpreis
|
93,99 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 75.5 mm | Ø 18 x 88.5 mm | Ø 18 x 75.5 mm |
|---|---|---|---|
| Baureihe | M18 | M18 | M18 |
| Gewinde (A) | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig einbaubar | bündig einbaubar | bündig einbaubar |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Reichweite | 1...8 mm | 1...8 mm | 1...8 mm |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4305) | Edelstahl (1.4305) | Edelstahl (1.4305) |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |