Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS00LY

BCS M18BBH1-POC15H-EP02

Kapazitive Füllstandssensoren

Abmessung
Ø 18 x 75.5 mm
Baureihe
M18
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Füllstandssensoren – BCS00LY

Der kapazitive Füllstandssensor BCS M18BBH1-POC15H-EP02 mit dem Order Code BCS00LY gehört zur Baureihe M18 und hat Abmessungen von Ø 18 x 75.5 mm. Für die Montage ist ein nicht bündiger Einbau vorgesehen. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PUR-Kabel. Der Sensor besitzt einen PNP-Schaltausgang als Öffner (NC) und arbeitet mit einer Schaltfrequenz von 100 Hz. Seine Sensitivität ist über den Schaltabstand justierbar.

Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PBT. Die Betriebsspannung Ub beträgt 10...30 VDC. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...85 °C. Die Schutzart ist IP67. Zum Sensor gehören die Zulassungen beziehungsweise Konformitätskennzeichnungen CE, UKCA, cULus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 18 x 75.5 mm
Baureihe
M18
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Schaltfrequenz
100 Hz
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
PBT
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten