Zylindrische Ausführung mit M18-Gewinde
Kapazitive Füllstandssensoren – BCS00M0
Der kapazitive Füllstandssensor BCS M18BBH1-NOC15H-EP02 mit dem Order Code BCS00M0 gehört zur Baureihe M18 und verfügt über Abmessungen von Ø 18 x 75,5 mm. Der Einbau erfolgt nicht bündig. Der Sensor besitzt einen Schaltausgang als NPN-Öffner (NC) mit einer Schaltfrequenz von 100 Hz; der Schaltabstand ist justierbar.
Das Gehäuse und die aktive Fläche bestehen aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PUR-Kabel. Der Sensor wird mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...85 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.