Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kapazitive Sensoren zur Objekterkennung
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Baureihe
M18
Gewinde (A)
M18x1
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS M18BBN1-NSC80D-EP02 | BCS M18BBI3-NSC80D-S04K | |
|
68,25 EUR
Listenpreis
|
66,52 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 88.5 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | M18 | M18 |
| Gewinde (A) | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig einbaubar | bündig einbaubar |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Reichweite | 1...8 mm | 1...8 mm |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar |
| Gehäusematerial | PBT | PBT |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt