Zylindrische Ausführung mit M18-Gewinde
Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS00M4
Der kapazitive Näherungsschalter BCS M18B4I3-POC80D-S04K mit dem Bestellcode BCS00M4 gehört zur Baureihe M18 und ist bündig einbaubar. Das Gehäuse besitzt ein M18x1-Gewinde und Abmessungen von Ø 18 x 88,5 mm. Die Reichweite beträgt 1...8 mm; der Schaltabstand ist justierbar. Der Sensor verfügt über einen PNP-Schaltausgang als Öffner (NC) und erreicht eine Schaltfrequenz von 100 Hz.
Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M12x1-Stecker, 3-polig. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4305), die aktive Fläche aus PBT. Der Sensor ist für Umgebungstemperaturen von -25...85 °C ausgelegt und wird mit 10...30 VDC betrieben. Schutzart ist IP67. Die Zulassungen und Konformitäten umfassen CE, UKCA, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS M18B4I3-POC80D-S04K | BCS M18B4I3-PSC80D-S04K | |
|
92,26 EUR
Listenpreis
|
92,26 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 88.5 mm | Ø 18 x 88.5 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | M18 | M18 |
| Gewinde (A) | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig einbaubar | bündig einbaubar |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Reichweite | 1...8 mm | 1...8 mm |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4305) | Edelstahl (1.4305) |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP67 |