Zylindrische Ausführung mit M18-Gewinde
Kapazitive Füllstandssensoren – BCS00MA
Der kapazitive Füllstandssensor BCS M18B4H1-NSC15H-EP02 mit dem Order Code BCS00MA gehört zur Baureihe M18 und hat die Abmessung Ø 18 x 75,5 mm. Die Ausführung ist für den nicht bündigen Einbau vorgesehen. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PUR-Kabel. Der Sensor verfügt über einen NPN-Schaltausgang als Schließer (NO) und eine Schaltfrequenz von 100 Hz. Der Schaltabstand ist justierbar.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4305), die aktive Fläche aus PBT. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -25...85 °C und eine Betriebsspannung von 10...30 VDC ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.