Zylindrische Ausführung mit M18-Gewinde
Kapazitive Füllstandssensoren – BCS00ME
Der kapazitive Füllstandssensor BCS M18B4G2-PSC15H-S04K mit dem Bestellcode BCS00ME gehört zur Baureihe M18 und hat die Abmessung Ø 18 x 88,5 mm. Er ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über einen 4-poligen M12x1-Stecker als Steckverbinder. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz. Der Schaltabstand ist justierbar.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl 1.4305, die aktive Fläche aus PBT. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10…30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25…85 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.